![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079128L-WEB-R.jpg)
Mosaic™ μπουτόν ρολών σε μαύρο χρώμα
MOSAIC
Legrand
Mosaic™ μπουτόν ρολών σε μαύρο χρώμα
ΚΩΔ. 079128L
EAN.
3414972058728
Μπουτόν ρολών Επιτρέπει τον απευθείας έλεγχο του μοτέρ Σε σύνδεση με το ρελέ αρ. καταλ. 0 676 22 μπορεί να ελέγχει ταυτόχρονα περισσότερα ρολά 2 θέσεις ( άνοδος, κάθοδος ) Χρώμα : Μαύρο.
Εγγύηση 2 χρόνια
44,42 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | 1-pole push button |
Number of poles | 1 |
Method of operation | Other |
Mechanical controllable | Yes |
Electronic controllable | No |
Mounting method | Module frame |
Material | Plastic |
Material quality | Duroplast |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Type of fastening | Other |
Connection type | Push-in clamp |
Colour | Black |
Transparent | No |
Label space/information surface | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Rated current | 6 A |
Nominal voltage | 250 V |
---|---|
Number of buttons | 3 |
Number of modules (module system) | 2 |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 24 mm |
Built-in depth | 36 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Έντυπα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ