Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ μηχανισμός για ομαδικό έλεγχο ρολλών

CELIANE Legrand

Celiane™ μηχανισμός για ομαδικό έλεγχο ρολλών

ΚΩΔ. 067622 EAN. 4010957676223

Ρελέ για ομαδικό έλεγχο Σε συνδυασμό με τον διακόπτη αρ.καταλ. 676 21, επιτρέπει τον ταυτόχρονο έλεγχο ρολλών

Εγγύηση 2 χρόνια
98,02 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Basic element
Model Other
Number of poles 1
Method of operation Other
Mechanical controllable No
Electronic controllable No
Mounting method Module frame
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Type of fastening Other
Colour Grey
RAL-number (similar) 7016
Transparent No
Label space/information surface Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP41
Rated current 3 A
Nominal voltage 230 V
Number of modules (module system) 2
Device width 47 mm
Device height 49 mm
Device depth 26 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -10-55 °C
Storage temperature -10-60 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Antimicrobial treatment No

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
292292-06.pdf pdf (0.76 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F00664EN-01.pdf pdf (0.68 Mo)