Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Mosaic ™μπουτόν απλό 2 στοιχείων σε λευκό χρώμα

MOSAIC Legrand

Mosaic ™μπουτόν απλό 2 στοιχείων σε λευκό χρώμα

ΚΩΔ. 077040L EAN. 3414971575370

Mosaic ™ - Μπουτόν Easy-Led 6 A - 250 V~ Για φωτεινή λειτουργία προστίθεται το LED αρ. καταλ. 0 676 86L στα 230 V ή αρ. καταλ. 0 676 87L στα 12, 24 και 48 V. Aρ.στοιχείων: 2 Στοιχείων. Xρώμα : Λευκό.

Εγγύηση 2 χρόνια
14,56 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Model Single push button
Method of operation Push button
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as normally open contact 1
Number of contacts as change-over contact 0
Number of rockers 1
Number of modules (module system) 2
Number of poles 1
Nominal voltage 250 V
Rated current 6 A
With lighting No
With light source No
Feedback-signal contact No
Connection type Push-in clamp
Mounting method Flush-mounted
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
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Label space/information surface No
Imprint None
Suitable for degree of protection (IP) IP31
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 36.5 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Built-in depth 24 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Frequency 50-60 Hz
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 2.5-2.5 mm²

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F02913EN-01.pdf pdf (0.15 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
Πιστοποιητικό

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης