![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077072-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic™ μηχανισμοί με κλειδί- 2 θέσεις- Κλειδί RONIS no 601-2 στοιχεία - Λευκό
MOSAIC
Legrand
Mosaic™ μηχανισμοί με κλειδί- 2 θέσεις- Κλειδί RONIS no 601-2 στοιχεία - Λευκό
ΚΩΔ. 077072
EAN.
3245060770723
Mosaic™ Programme mechanisms - μηχανισμοί με κλειδί, emergency stop μπουτόν, καρτοδιακόπτης, ενδεικτικό κατάστασης δωματίου, πρίζα ξυρίσματος Μηχανισμός με κλειδί - Λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
170,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Wiring system | Two-way switch |
---|---|
Method of operation | Key |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 2 |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Engage (snap) |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Colour of switch operator | White |
Label space/information surface | No |
Illumination | No |
Function lighting | Other |
Type of lighting | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 6 A |
Switching current for fluorescent lamps | 6 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 73.5 mm |
Built-in depth | 29 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ