![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079321L-WEB-R.jpg)
Mosaic ™ μεσαίος διακόπτης Α/Ρ σε μαύρο χρώμα
MOSAIC
Legrand
Mosaic ™ μεσαίος διακόπτης Α/Ρ σε μαύρο χρώμα
ΚΩΔ. 079321L
EAN.
3414971580176
Mosaic ™ - Μεσαίος Διακόπτης αλλέ-ρετούρ Easy-Led 10 AX - 250 V~ Δέχεται το LED αρ. καταλ. 6 650 90 για φωτεινή λειτουργία ή το LED 6 650 91 για λειτουργία ένδειξης κατάστασης.
Εγγύηση 2 χρόνια
31,82 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Wiring system | Intermediate switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 2 |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Engage (snap) |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 9017 |
Colour of switch operator | Black |
Label space/information surface | No |
Illumination | No |
Function lighting | Other |
Type of lighting | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP31 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Nominal voltage | 250 V |
---|---|
Rated current | 10 A |
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 42.5 mm |
Built-in depth | 30 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ