![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/665090-LEGRAND-1000.jpg)
Valena™ IN'MATIC λυχνία για φωτεινή λειτουργία 230V
NILOE
Legrand
Valena™ IN'MATIC λυχνία για φωτεινή λειτουργία 230V
ΚΩΔ. 665090
EAN.
3245066650906
LED για Φωτεινή Λειτουργία - Για Διακόπτη Μεσαίο Αλλέ Ρετούρ Σύνδεση με καλωδίωση. 230 V AC. Κατανάλωση 0,15mA.
Εγγύηση 2 χρόνια
4,52 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 230-230 V |
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Colour light source | White |
---|---|
Type of fastening | Front fastening |
Width | 17.25 mm |
Height | 36.5 mm |
Depth | 9.7 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_717989
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Πιστοποιητικό
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ