Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Mosaic ™ μεσαίος διακόπτης Α/Ρ σε χρώμα αλουμίνιο 2 στοιχείων

MOSAIC Legrand

Mosaic ™ μεσαίος διακόπτης Α/Ρ σε χρώμα αλουμίνιο 2 στοιχείων

ΚΩΔ. 079221L EAN. 3414971579507

Mosaic ™ - Μεσαίος Διακόπτης αλλέ-ρετούρ Easy-Led 10 AX - 250 V~ Δέχεται το LED αρ. καταλ. 6 650 90 για φωτεινή λειτουργία ή το LED 6 650 91 για λειτουργία ένδειξης κατάστασης.

Εγγύηση 2 χρόνια
31,82 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Wiring system Intermediate switch
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Number of modules (module system) 2
Push button switch No
Number of rockers 1
Mounting method Module frame
Type of fastening Engage (snap)
With mounting plate No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Colour Aluminium
Colour of switch operator Aluminium
Label space/information surface No
Illumination No
Function lighting Other
Type of lighting Other
Suitable for degree of protection (IP) IP31
Degree of impact strength (IK) IK04
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
Switching current for fluorescent lamps 10 AX
Feedback-signal contact No
Connection type Screwed terminal
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 42.5 mm
Built-in depth 30 mm
Min. depth of built-in installation box 30 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Cable section 2.5-2.5 mm²

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F02937EN-01.pdf pdf (0.15 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data