![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079181L-WEB-R.jpg)
Mosaic™ μαύρο κάλυμμα 45Χ45mm για κενό 2 στοιχείων
MOSAIC
Legrand
Mosaic™ μαύρο κάλυμμα 45Χ45mm για κενό 2 στοιχείων
ΚΩΔ. 079181L
EAN.
3414971739703
Mosaic™ - Kάλυμμα για κενές θέσεις στα πλαίσια Για κενό 2 στοιχείων. Χρώμα: Μαύρο. Δυνατότητα στήριξης τυπωμένων κυκλωμάτων.
Εγγύηση 2 χρόνια
8,74 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 45 mm |
---|---|
Construction type lens | Square |
Depth | 24.5 mm |
Height | 45 mm |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Width opening | 0 mm |
Height opening | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP41 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 9017 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002541
(0.36 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ