![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-080286-WEB-R.jpg)
Mosaic™ κουτιά εξωτερικής τοποθέτησης για 6, 8 ή 3x2 στοιχεία οριζόντια-Βάθος: 40 mm
MOSAIC
Legrand
Mosaic™ κουτιά εξωτερικής τοποθέτησης για 6, 8 ή 3x2 στοιχεία οριζόντια-Βάθος: 40 mm
ΚΩΔ. 080286
EAN.
3245060802868
Mosaic™ κουτιά εξωτερικής τοποθέτησης -Για 6, 8 ή 3x2 στοιχεία οριζόντια -Βάθος: 40 mm -Κουτί για βάση στήριξης αρ. καταλ. 802 53 -Διαθέτει 1 είσοδο 32 x 12,5 mm που αφαιρείται
Εγγύηση 2 χρόνια
11,19 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | Yes |
Number of modules (module system) | 8 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 225 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 40 mm |
Device width | 225 mm |
Device height | 83 mm |
Device depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Πιστοποιητικό
IRAM-DC-E-E100-006.1C1
(1.11 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ