![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077550-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic™ έξοδος καλωδίου-Έξοδος καλωδίου 20 Α- 2 στοιχεία - Λευκό
MOSAIC
Legrand
Mosaic™ έξοδος καλωδίου-Έξοδος καλωδίου 20 Α- 2 στοιχεία - Λευκό
ΚΩΔ. 077550
EAN.
3245060775506
Mosaic™ Πρίζα ξυρίσματος, καρτοδιακόπτης, προστατευτικό υπέρτασης, κουδούνια, έξοδοι καλωδίων -Έξοδος καλωδίου-Έξοδος καλωδίου 20 Α
Εγγύηση 2 χρόνια
11,94 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | Other |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Device width | 45 mm |
---|---|
Device height | 45 mm |
Device depth | 39 mm |
Built-in depth | 19 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ