![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078710L-WEB-R.jpg)
Mosaic ™ διακόπτης αλλέ-ρετούρ 1 στοιχείου σε λευκό χρώμα - αντιβακτηριδιακό
MOSAIC
Legrand
Mosaic ™ διακόπτης αλλέ-ρετούρ 1 στοιχείου σε λευκό χρώμα - αντιβακτηριδιακό
ΚΩΔ. 078710L
EAN.
3414971577428
Mosaic ™ - Διακόπτες αλλέ-ρετούρ Easy-Led Για φωτεινή λειτουργία προστίθεται το LED 0 676 86L στα 230 V ή 0 676 87L στα 12, 24 και 48 V. Για λειτουργία ένδειξης κατάστασης το LED 0 676 85L στα 230 V ή 0 676 89L στα 12, 24 και 48 V.
Εγγύηση 2 χρόνια
12,37 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Wiring system | Two-way switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 1 |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Engage (snap) |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | Yes |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Colour of switch operator | White |
Label space/information surface | No |
Illumination | No |
Function lighting | Other |
Type of lighting | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Nominal voltage | 250 V |
---|---|
Rated current | 10 A |
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Other |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 36 mm |
Built-in depth | 24 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ