Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μονάδα συγκεντρωτή παλμών EMS CX3 έως 3 κυκλώματα

EMS CX3 Legrand

Μονάδα συγκεντρωτή παλμών EMS CX3 έως 3 κυκλώματα

ΚΩΔ. 414926 EAN. 3414970805546

Ενότητα αφιερωμένη στο σύστημα EMS CX3. Μονάδα συγκέντρωσης παλμών που επιτρέπει τη συλλογή έως και 3 κυκλωμάτων μετρητών παλμών νερού, αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας.

Εγγύηση 2 χρόνια
139,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Power loss 0.288 W
Voltage type DC
Model DIN rail
Modular version Yes
Width 17.8 mm
Height 94.8 mm
Width in number of modular spacings 1
Measuring mechanism Digital
Number of digits 3
With reset function Yes
Number of semiconductor outputs with signalling function 0
Number of contact energized outputs with signalling function 0

Έντυπα

6 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE08380AC.pdf pdf (1.83 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F02337EN-03.pdf pdf (1.69 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
414926.dwg dwg (0.12 Mo)
1 έντυπο
PEP
LGRP-00352-V01.01-EN.pdf pdf (0.95 Mo)
1 έντυπο

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες