![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414945-LEGRAND-1000.jpg)
Τροφοδοτικό για EMS CX³
EMS CX3
Legrand
Τροφοδοτικό για EMS CX³
ΚΩΔ. 414945
EAN.
3414970805249
Τροφοδοτικό 500mA 12V= σταθερό που επιτρέπει τη διανομή ρεύματος
Εγγύηση 2 χρόνια
128,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Other |
---|---|
Width in number of modular spacings | 1 |
With LED indication | Yes |
Number of lines to feed | 2 |
Max. output current | 500 mA |
Έντυπα
5 έντυπα
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
Software
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ