![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412068-WEB-R.jpg)
Μονάδα μονοφασικού μετρητή ενέργειας 1 με άμεση σύνδεση έως 45A με έξοδο RS485
EMDX3
Legrand
Μονάδα μονοφασικού μετρητή ενέργειας 1 με άμεση σύνδεση έως 45A με έξοδο RS485
ΚΩΔ. 412068
EAN.
3414970761279
Μετρητής ενεργού και άεργου ενέργειας. Μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από ένα τριφασικό κύκλωμα 4 καλωδίων. κάτω από τα κατάντη της μέτρησης διανομής ενέργειας
Εγγύηση 2 χρόνια
260,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of meter | Electronic |
---|---|
Nominal current (In) | 5 A |
Max. current (Imax) | 45 A |
Nominal voltage (Un) N-L | 196-264 V |
Frequency | 47-63 Hz |
Pole type | Single phase |
Model | Direct measurement |
Energy type | Effective power |
Suitable for | Purchase |
Tariff type | One-tariff |
Measurement type load profile | No |
Escapement mechanism | Yes |
Calibrated | Yes |
---|---|
Approval | Domestic |
Pulse output | None |
Type of indication | Digital |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 1 |
Type of interface | RS-485 |
EEC40 signature | No |
With lock code | No |
Number of positions total (counter) | 6 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
5 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ