![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412069-WEB-R.jpg)
Μονοφασικός μετρητής ενέργειας με απευθείας σύνδεση μέχρι 45Α MID
EMDX3
Legrand
Μονοφασικός μετρητής ενέργειας με απευθείας σύνδεση μέχρι 45Α MID
ΚΩΔ. 412069
EAN.
3414970761255
Μετρητής ενεργού και άεργου ενέργειας. Μετρά την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από ένα τριφασικό κύκλωμα 4 καλωδίων κατάντη του αριθμού διανομής ενέργειας. Εμφανίζει την κατανάλωση ενέργειας σε kWh και kvarh.
Εγγύηση 2 χρόνια
139,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of meter | Electronic |
---|---|
Nominal current (In) | 5 A |
Max. current (Imax) | 45 A |
Nominal voltage (Un) N-L | 161-297 V |
Frequency | 47-63 Hz |
Accuracy class | B |
Pole type | Single phase |
Model | Direct measurement |
Energy type | Effective power |
Suitable for | Purchase |
Tariff type | One-tariff |
Measurement type load profile | No |
Escapement mechanism | Yes |
Calibrated | Yes |
---|---|
Approval | Measuring Instruments Directive |
Pulse output | Optical |
Pulse type | S0 |
Pulse rate | 1000-1000 Imp/kWh (kvarh) |
Type of indication | Digital |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 1 |
Type of interface | None |
EEC40 signature | No |
With lock code | No |
Number of positions total (counter) | 7 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ