![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-414918-WEB-R.jpg)
Μονάδα μέτρησης EMS CX3 για 3 μονοφασικές ηλεκτρικές γραμμές έως 63A με μετασχηματιστές ρεύματος Rogowski.
EMS CX3
Legrand
Μονάδα μέτρησης EMS CX3 για 3 μονοφασικές ηλεκτρικές γραμμές έως 63A με μετασχηματιστές ρεύματος Rogowski.
ΚΩΔ. 414918
EAN.
3414971437661
Ενότητα αφιερωμένη στο σύστημα EMS CX3. Πολυλειτουργική μονάδα μέτρησης για τη μέτρηση κύριων ηλεκτρικών δεδομένων (ρεύμα, τάση, ισχύ και άλλες τιμές) 3 μονοφασικών κυκλωμάτων έως 63A μέσω μετασχηματιστών κλειστού ρεύματος Rogowski.
Εγγύηση 2 χρόνια
305,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Direct/transformer |
Connection type | Direct , Cable |
Reactive power | Yes |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Accuracy class | 0.5 |
Width | 17.8 mm |
Height | 95.5 mm |
Depth | 67.6 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 10.8-13.2 V |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 0.5-2.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with USB plug | No |
Mounting method | DIN rail |
Addressable | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Έντυπα
5 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Software
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ