Μονάδα μέτρησης EMS CX3 για 1 τριφασική ηλεκτρική γραμμή έως 63A με μετασχηματιστές ρεύματος Rogowski.
EMS CX3
Legrand
Μονάδα μέτρησης EMS CX3 για 1 τριφασική ηλεκτρική γραμμή έως 63A με μετασχηματιστές ρεύματος Rogowski.
ΚΩΔ. 414920
EAN.
3414970805423
Ενότητα αφιερωμένη στο σύστημα EMS CX3. Πολυλειτουργική μονάδα μέτρησης για τη μέτρηση κύριων ηλεκτρικών δεδομένων (ρεύμα, τάση, ισχύ και άλλες τιμές) μονοφασικών κυκλωμάτων έως 63A μέσω μετασχηματιστών κλειστού ρεύματος Rogowski.
Εγγύηση 2 χρόνια
354,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Energy meter |
---|---|
Connection type | Convertible |
Reactive power | Yes |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Accuracy class | 0.5 |
Έντυπα
7 έντυπα
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
Software
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ