Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μονάδα μέτρησης EMS CX3 για 1 τριφασική ηλεκτρική γραμμή έως 630A με ανοιχτούς εύκαμπτους μετασχηματιστές ρεύματος Rogowski

EMS CX3 Legrand

Μονάδα μέτρησης EMS CX3 για 1 τριφασική ηλεκτρική γραμμή έως 630A με ανοιχτούς εύκαμπτους μετασχηματιστές ρεύματος Rogowski

ΚΩΔ. 414922 EAN. 3414971437708

Ενότητα αφιερωμένη στο σύστημα EMS CX3. Πολυλειτουργική μονάδα για τη μέτρηση των κύριων ηλεκτρικών δεδομένων (ρεύμα, τάση, ισχύ και άλλες τιμές) ενός τριφασικού κυκλώματος έως 630A μέσω ανοιχτών εύκαμπτων μετασχηματιστών ρεύματος Rogowski.

Εγγύηση 2 χρόνια
478,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems Other
Radio frequent bidirectional No
Model Direct/transformer
Connection type Direct , Cable
Reactive power Yes
S0 impulse interface None
Tariff switch No
Accuracy class 1
Width 17.8 mm
Height 95.5 mm
Depth 67.6 mm
Degree of impact strength (IK) Other
Degree of protection (IP) IP40
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Voltage type DC
Nominal voltage 10.8-13.2 V
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Terminals capacity 0.5-2.5 mm²
Label space/information surface Yes
Fitted with USB plug No
Mounting method DIN rail
Addressable Yes
Contains Batteries and/or Accumulator No
Connected object No

Έντυπα

6 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
LE11697AA.pdf pdf (2.1 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F03110EN-00.pdf pdf (2.69 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης