![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-414925-WEB-R.jpg)
Μονάδα μέτρησης EMS CX3 για 1 τριφασική ηλεκτρική γραμμή έως 3 200A με ανοιχτούς εύκαμπτους μετασχηματιστές ρεύματος Rogowski.
EMS CX3
Legrand
Μονάδα μέτρησης EMS CX3 για 1 τριφασική ηλεκτρική γραμμή έως 3 200A με ανοιχτούς εύκαμπτους μετασχηματιστές ρεύματος Rogowski.
ΚΩΔ. 414925
EAN.
3414971437746
Ενότητα αφιερωμένη στο σύστημα EMS CX3. Πολυλειτουργική μονάδα μέτρησης των κύριων ηλεκτρικών δεδομένων (ρεύμα, τάση, ισχύ και άλλες τιμές) ενός τριφασικού κυκλώματος έως 3 200A μέσω ανοιχτών εύκαμπτων μετασχηματιστών ρεύματος Rogowski.
Εγγύηση 2 χρόνια
566,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Direct/transformer |
Connection type | Direct , Cable |
Reactive power | Yes |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Accuracy class | 1 |
Width | 17.8 mm |
Height | 95.5 mm |
Depth | 67.6 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 10.8-13.2 V |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 0.5-2.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with USB plug | No |
Mounting method | DIN rail |
Addressable | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Έντυπα
6 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Software
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ