![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414940-LEGRAND-1000.jpg)
Μονάδα επικοινωνίας για EMS CX³ / RS485
EMS CX3
Legrand
Μονάδα επικοινωνίας για EMS CX³ / RS485
ΚΩΔ. 414940
EAN.
3414970805591
Μονάδα επικοινωνίας για να μετατρέπει EMS CX³ δεδομένα σε Modbus RS485
Εγγύηση 2 χρόνια
201,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Other |
---|---|
Bus system KNX | No |
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Other |
Width in number of modular spacings | 1 |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Other |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
Max. data transmission rate | 115200 Bd |
With bus connection | Yes |
With LED indication | Yes |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Έντυπα
6 έντυπα
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
Software
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ