Μηχανισμός για την τροφοδοσία των μηχανισμών αφής και των μηχανισμών ελέγχου μέσω του ηλεκτρικού πλαισίου
LIVING NOW^ DIGITAL CONTROLS - MYHOME_UP
Bticino
Μηχανισμός για την τροφοδοσία των μηχανισμών αφής και των μηχανισμών ελέγχου μέσω του ηλεκτρικού πλαισίου
ΚΩΔ. K8001
EAN.
8005543640135
Μηχανισμός για την τροφοδοσία των μηχανισμών αφής και των μηχανισμών ελέγχου μέσω του ηλεκτρικού πλαισίου
Εγγύηση 2 χρόνια
58,12 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Width in number of modular spacings | 1 |
Local operation/hand operation | No |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
Suitable for C-load | No |
Rated current | 0 A |
Rated operating voltage | 25-27 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | No |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Modular expandability | No |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 22 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 38 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | DC |
Terminal marking indication | Yes |
Type of load | Not applicable |
Halogen free | No |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Terminals capacity | 2-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Fitted with USB plug | No |
Addressable | Yes |
Connected object | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ