Βάση για κουτί 2 στοιχείων
LIVING NOW^ DIGITAL CONTROLS - MYHOME_UP
Bticino
Βάση για κουτί 2 στοιχείων
ΚΩΔ. K8102
EAN.
8005543656501
Βάση για την εγκατάσταση των digital controls σε κουτί 2 στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
16,53 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Mounting holder |
---|---|
Height | 86 mm |
Depth | 4.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
---|---|
Colour | Black |
Halogen free | No |
Mounting method | Surface mounted |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ