![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412074-WEB-R.jpg)
Μετρητής ενέργειας με απευθείας σύνδεση μέχρι 125Α
EMDX3
Legrand
Μετρητής ενέργειας με απευθείας σύνδεση μέχρι 125Α
ΚΩΔ. 412074
EAN.
3414970968364
Μετρητής ενεργού και άεργου ενέργειας. Μετρά την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από ένα τριφασικό κύκλωμα 4 καλωδίων κατάντη του αριθμού διανομής ενέργειας. Εμφανίζει την κατανάλωση ενέργειας σε kWh και kvarh.
Εγγύηση 2 χρόνια
768,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of meter | Electronic |
---|---|
Nominal current (In) | 20 A |
Max. current (Imax) | 125 A |
Nominal voltage (Un) N-L | 197-265 V |
Nominal voltage (Un) L-L | 340-465 V |
Frequency | 47-63 Hz |
Accuracy class | B |
Pole type | Four conductor |
Model | Direct measurement |
Energy type | Effective power and blind power |
Suitable for | Purchase |
Tariff type | Two-tariff |
Tariff control | External |
Measurement type load profile | No |
Escapement mechanism | Yes |
Calibrated | Yes |
Approval | Domestic |
Pulse output | Optical |
Pulse type | S0 |
Pulse rate | 0.001-100 Imp/kWh (kvarh) |
Type of indication | Digital |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 6 |
---|---|
Width | 107.2 mm |
Depth | 65.6 mm |
Height | 111.5 mm |
Type of interface | RS-485 |
EEC40 signature | No |
With lock code | Yes |
Number of positions total (counter) | 8 |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | -5-55 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 4-50 mm² |
Label space/information surface | No |
Connected object | No |
Έντυπα
6 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ