Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title

Μετρητής ενέργειας με απευθείας σύνδεση μέχρι 125Α MID

EMDX3 Legrand

Μετρητής ενέργειας με απευθείας σύνδεση μέχρι 125Α MID

ΚΩΔ. 412075 EAN. 3414970968388

Μετρητής ενεργού και άεργου ενέργειας. Μετρά την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από ένα τριφασικό κύκλωμα 4 καλωδίων κατάντη του αριθμού διανομής ενέργειας. Εμφανίζει την κατανάλωση ενέργειας σε kWh και kvarh.

Εγγύηση 2 χρόνια
814,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Type of meter Electronic
Nominal current (In) 20 A
Max. current (Imax) 125 A
Nominal voltage (Un) N-L 197-265 V
Nominal voltage (Un) L-L 340-465 V
Frequency 47-63 Hz
Accuracy class B
Pole type Four conductor
Model Direct measurement
Energy type Effective power and blind power
Suitable for Purchase
Tariff type Two-tariff
Tariff control External
Measurement type load profile No
Escapement mechanism Yes
Calibrated Yes
Approval Measuring Instruments Directive
Pulse output Optical
Pulse type S0
Pulse rate 0.001-100 Imp/kWh (kvarh)
Type of indication Digital
Mounting method DRA (DIN-rail adapter)
Width in number of modular spacings 6
Width 107.2 mm
Depth 65.6 mm
Height 111.5 mm
Type of interface RS-485
EEC40 signature No
With lock code Yes
Number of positions total (counter) 8
Degree of protection (IP) IP54
Operating / setting temperature -5-55 °C
Storage temperature -25-70 °C
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Prewired No
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 4-50 mm²
Label space/information surface No
Connected object No

Έντυπα

6 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
LE10377AA.pdf pdf (1.3 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE10512AD_01.pdf pdf (1.77 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F02548EN-00 .pdf pdf (0.62 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
412074.dwg dwg (0.06 Mo)