Celiane™ μηχανισμός κουδουνιού 8-12V με ένδειξη
CELIANE
Legrand
Celiane™ μηχανισμός κουδουνιού 8-12V με ένδειξη
ΚΩΔ. 067542
EAN.
3245060675424
Επιλογή 13 μελωδιών - δυνατότητα διαφοροποίησης της μελωδίας ανά είσοδο. Επίπεδο ήχου ρυθμιζόμενο από 53 έως 80dB σε 1m. Διαθέτουν ενδεικτικά LEDs που αναβοσβήνουν με την ενεργοποίηση του κουδουνιού.
Εγγύηση 2 χρόνια
220,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Housing colour | Other |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 83 dB |
Nominal voltage | 8-8 V |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Type of current | AC |
Electricity consumption | 8-8 A |
Built-in battery | No |
Mounting method | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 2 |
Width in number of modular spacings | 2 |
Width | 45 mm |
---|---|
Height | 45 mm |
Depth | 43.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Storage temperature | -10-55 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ