![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020404-LEGRAND-1000.jpg)
Μεταλλικός πίνακας XL3 800- IP43- 24 στοιχείων ανά σειρά- 1950X660X230 mm
XL³ 800
Legrand
Μεταλλικός πίνακας XL3 800- IP43- 24 στοιχείων ανά σειρά- 1950X660X230 mm
ΚΩΔ. 020404
EAN.
3245060204044
Μεταλλικός πίνακας XL3 800- IP43- 24 στοιχείων ανά σειρά- 1950X660X230 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
1 094,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 660 mm |
---|---|
Height | 1950 mm |
Depth | 230 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Number of doors | 1 |
---|---|
With glazed door | Yes |
With ventilation door | No |
With rear door | No |
Number of locks | 1 |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Έντυπα
5 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ