![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020434-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ 800 Πόρτα εξωτερικών διελεύσεων καλωδίων 1950mm
XL³ 800
Legrand
XL³ 800 Πόρτα εξωτερικών διελεύσεων καλωδίων 1950mm
ΚΩΔ. 020434
EAN.
3245060204341
Πόρτα αδιαφανής μεταλλική 1950 mm για την εξωτερική διέλευση καλωδίων κατάλληλη για χρήση σε XL³ 800 πίνακες και Ερμάρια ΙΡ 55, αρ. καταλ. 204 24
Εγγύηση 2 χρόνια
427,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1950 mm |
Height | 310 mm |
Depth | 25 mm |
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ