Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Legrand Keor SP UPS 600VA - 4 υποδοχές IEC (με δυνατότητα αυτονομίας &προστασία υπέρτασης), AVR

KEOR Legrand

Legrand Keor SP UPS 600VA - 4 υποδοχές IEC (με δυνατότητα αυτονομίας &προστασία υπέρτασης), AVR

ΚΩΔ. 310180 EAN. 3414971231979

Line interactive συμπαγές UPS, σχεδιασμένο για οικιακές και μικρές συσκευές πληροφορικής όπως DVR, Modem, Router, PC, Inkjet Printer, NAS, POS κ.λπ.

Εγγύηση 2 χρόνια
200,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Input voltage 170-280 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 1
Output voltage 207-253 V
Secondary frequency 49-61 Hz
Output effective power 360 W
Output apparent power 600 VA
USB interface Yes
With communication interface RS-232 No
Number of phases secondary 1
SNMP No
Voltage type AC
Height 138 mm
Width 120 mm
Depth 330 mm
Weight 5 kg
Bridging time full load 0 min
Suitable for network-management No
USV- technology Line-interactive
Construction type Free standing model
Output power factor 0.6
Overall efficiency 96 %
Potential free switch contact No
Auto shut down function No
Input connection C14
Number of output connections C13 4
Number of output connections C19 0
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of output connections fixed connection 0
Number of output connections French standard (Type E) 0
Degree of protection (IP) Not applicable
Operating / setting temperature 0-40 °C
Storage temperature 0-40 °C
Sound level 40 dB
Type of load Universal
With socket outlet Yes
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Έντυπα

6 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
UPS_LGR_0160_GB_AA.pdf pdf (0.16 Mo)
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Whitepaper
EXB22058_EN.pdf pdf (1.06 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE10802AC.pdf pdf (4.18 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE11154AB.pdf pdf (17.67 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
LGRP-00793-V01.01-EN.pdf pdf (0.83 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης