![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310186-WEB-L.jpg)
Legrand Keor SP UPS 1000VA - 6 υποδοχές IEC (με δυνατότητα αυτονομίας &προστασία υπέρτασης), AVR
KEOR
Legrand
Legrand Keor SP UPS 1000VA - 6 υποδοχές IEC (με δυνατότητα αυτονομίας &προστασία υπέρτασης), AVR
ΚΩΔ. 310186
EAN.
3414971232037
Line interactive συμπαγές UPS, σχεδιασμένο για οικιακές και μικρές συσκευές πληροφορικής όπως DVR, Modem, Router, PC, Inkjet Printer, NAS, POS κ.λπ.
Εγγύηση 2 χρόνια
360,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Input voltage | 170-280 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 207-253 V |
Secondary frequency | 49-61 Hz |
Output effective power | 600 W |
Output apparent power | 1000 VA |
USB interface | Yes |
With communication interface RS-232 | Yes |
Number of phases secondary | 1 |
SNMP | No |
Voltage type | AC |
Height | 173 mm |
Width | 148 mm |
Depth | 380 mm |
Weight | 9 kg |
Bridging time full load | 0 min |
Suitable for network-management | No |
USV- technology | Line-interactive |
Construction type | Free standing model |
---|---|
Output power factor | 0.6 |
Overall efficiency | 97 % |
Potential free switch contact | No |
Auto shut down function | No |
Input connection | C14 |
Number of output connections C13 | 6 |
Number of output connections C19 | 0 |
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of output connections fixed connection | 0 |
Number of output connections French standard (Type E) | 0 |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | 0-40 °C |
Sound level | 40 dB |
Type of load | Universal |
With socket outlet | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Έντυπα
6 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Whitepaper
Τεχνικό φυλλάδιο
Whitepaper
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ