![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032127-WEB-R.jpg)
LCS3 ST μπλοκ για 6 πολύτροπες οπτικές ίνες- μαύρο
LCS3
Legrand
LCS3 ST μπλοκ για 6 πολύτροπες οπτικές ίνες- μαύρο
ΚΩΔ. 032127
EAN.
3414970961914
Αυτό το μπλοκ με προσαρμογείς ST για 6 πολύτροπες οπτικές ίνες ταιριάζει απευθείας σε αρθρωτά συρτάρια οπτικών ινών και σε κασέτα σύνδεσης.
Εγγύηση 2 χρόνια
50,83 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for number of couplings/adapters | 6 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 6 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Multi mode 50/125 |
Type of connector external | ST |
Type of connector interior | ST |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | Other |
Height | 23 mm |
Width | 108.8 mm |
Depth | 38.7 mm |
Έντυπα
8 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ