![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032100-WEB-R.jpg)
LCS3 συρτάρι οπτικών ινών 19 ιντσών κενό
LCS3
Legrand
LCS3 συρτάρι οπτικών ινών 19 ιντσών κενό
ΚΩΔ. 032100
EAN.
3414970961617
Αυτό το συρτάρι φιλοξενεί ακροδέκτες οπτικών ινών με αρθρωτότητα χάρη σε μια μεγάλη ποικιλία μπλοκ συνδέσεων.
Εγγύηση 2 χρόνια
146,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for number of couplings/adapters | 96 |
---|---|
Suitable for number of module inserts | 4 |
With number of couplings/adapters | 0 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Other |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Number of height units | 1 |
Height | 43.65 mm |
---|---|
Width | 482.6 mm |
Depth | 334 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Prewired | No |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ