![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032175-WEB-R.jpg)
LCS3 μετώπη μικτονόμησης οπτικής ίνας 19 ιντσών 1U κενή
LCS3
Legrand
LCS3 μετώπη μικτονόμησης οπτικής ίνας 19 ιντσών 1U κενή
ΚΩΔ. 032175
EAN.
3414971929173
Αυτή η HD μετώπη μικτονόμησης 19 ιντσών φιλοξενεί τερματισμούς οπτικών ινών με μια μεγάλη επιλογή σε modular κασέτες χαλκού και οπτικών ινών.
Εγγύηση 2 χρόνια
47,48 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
With front plate | No |
---|---|
With housing | No |
With pigtails | No |
Fibre type | Other |
Colour | Other |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Number of height units | 1 |
Height | 44 mm |
Width | 483 mm |
Depth | 201 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Operating / setting temperature | -30-60 °C |
Storage temperature | -30-60 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Prewired | No |
Label space/information surface | No |
Fitted with door or cover | No |
Cable support | Other |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ