![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032143-WEB-R.jpg)
Κασέτα πλήρης προτερματισμένων οπτικών ινών MTP έως 12 SC πολύτροπων OM4- A/C
LCS3
Legrand
Κασέτα πλήρης προτερματισμένων οπτικών ινών MTP έως 12 SC πολύτροπων OM4- A/C
ΚΩΔ. 032143
EAN.
3414970962164
H προτερματισμένη κασέτα μετατρέπει παράλληλους κονέκτορας (σύνδεσμος υπερHD MTP/MPO) σε συνδέσεις duplex.
Εγγύηση 2 χρόνια
433,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for number of couplings/adapters | 12 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 12 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Multi mode 50/125 |
Fibre class | OM4 |
Type of connector external | SC duplex |
Type of connector interior | MT/MPO |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | Other |
Height | 43.7 mm |
Width | 110 mm |
Depth | 196 mm |
Έντυπα
6 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ