![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032113-WEB-R.jpg)
LC μπλοκ duplex για 6 μονότροπες οπτικές ίνες μπλε
LCS3
Legrand
LC μπλοκ duplex για 6 μονότροπες οπτικές ίνες μπλε
ΚΩΔ. 032113
EAN.
3414970961716
Αυτό το μπλοκ με αντάπτορες duplex LC για 6 μονότροπες ίνες ταιριάζει απευθείας σε αρθρωτά συρτάρια οπτικών ινών και κασέτα σύνδεσης.
Εγγύηση 2 χρόνια
23,99 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for number of couplings/adapters | 6 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 6 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Single mode |
Type of connector external | LC-Duplex |
Type of connector interior | LC-Duplex |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
---|---|
Mounting method | Other |
Height | 23 mm |
Width | 108.8 mm |
Depth | 38.4 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Έντυπα
9 έντυπα
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
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ