![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033796-WEB-R.jpg)
Κουτί διανομής για έως 12 RJ45 κονέκτορες
LCS3
Legrand
Κουτί διανομής για έως 12 RJ45 κονέκτορες
ΚΩΔ. 033796
EAN.
3414971464384
Τα κουτιά διανομής χώρων χρησιμοποιούνται για τον προεξοπλισμό ενός χώρου εργασίας με σημεία ενοποίησης. Συγκεντρώνουν τις συνδέσεις για να παρέχουν ευελιξία στην εγκατάσταση των RJ45 και τις αλλαγές διάταξης σταθμών εργασίας στο μέλλον.
Εγγύηση 2 χρόνια
119,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of buses/couplings | 0 |
---|---|
Suitable for number of connectors | 12 |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | Yes |
Category | Other |
Connection type | Insulation displacement connector |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Mounting method | Other |
Height | 51 mm |
Width | 353 mm |
Depth | 148 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | -10-65 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Terminal marking indication | No |
Prewired | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | Yes |
Cable support | Not applicable |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ