![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033765-WEB-R.jpg)
LCS3 6 κονέκτορες RJ45 Cat 6 STP
LCS3
Legrand
LCS3 6 κονέκτορες RJ45 Cat 6 STP
ΚΩΔ. 033765
EAN.
3414970870650
O κονέκτορας RJ45 μπορει να εγκατασταθεί σε επίπεδες ή γωνιακές (1U 24 & 48 slots) μετώπες μικτονόμησης Η προσβασιμότητα στο μπροστινό μέρος και το γρήγορο κούμπωμα κάθε μεμονωμένης μετώπης παρέχουν ευκολία και αξιοπιστία
Εγγύηση 2 χρόνια
49,08 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Bus (jack) |
---|---|
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | Yes |
Category | 6 |
Connection type | Insulation displacement connector |
Special tool necessary | No |
Suitable for round cable | Yes |
Suitable for flat cable | No |
Suitable for litz wire conductor | Yes |
Suitable for solid conductors | Yes |
Colour | Silver |
AWG-range | 22-26 |
Width | 17.5 mm |
Height | 20.5 mm |
---|---|
Depth | 48.1 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
RAL-number | 0 |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Mounting method | Other |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-CL2_C6_STP_32757_ac1181032
(0.08 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-Composant Cat6 STP 3P-1200330
(0.06 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-PL2_C6_STP_32757_ac1181031
(0.08 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ