Κλέμμα ασφαλείας IP2 γείωσης 113mm- 1 θέση 6 έως 25mm² + 12 θέσεις 1,5 έως 16mm²
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Legrand
Κλέμμα ασφαλείας IP2 γείωσης 113mm- 1 θέση 6 έως 25mm² + 12 θέσεις 1,5 έως 16mm²
ΚΩΔ. 004834
EAN.
3245060048341
Κλέμμα γείωσης 1 θέση 6 έως 25mm² + 12 θέσεις 1,5 έως 16mm² Μήκος: 113 mm Χρώμα: πράσινο Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60998-2-1 Προσφέρεται έτοιμη για καλωδίωση με τον ακροδέκτη ανοικτό
Εγγύηση 2 χρόνια
6,85 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles | 1 |
---|---|
Nominal current | 90 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | DIN rail |
Number of inputs | 1 |
Number of outputs | 12 |
Suitable for solid conductors | Yes |
Suitable for stranded conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve | No |
Suitable for extra fine-strand conductors | No |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | No |
Conductor cross section, input | 6-25 mm² |
Conductor cross section, output | 1.5-16 mm² |
Contact safe | Yes |
---|---|
Height | 30 mm |
Width | 113 mm |
Depth | 16 mm |
Number of rows | 1 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Nominal voltage | 230-400 V |
Halogen free | No |
Type of distribution blocks | Earth |
Terminals capacity | 1.5-25 mm² |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ