Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Εξάρτημα στήριξης κλεμμών -universal- για στήριξη των κλεμμών στις ράγες

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Legrand

Εξάρτημα στήριξης κλεμμών -universal- για στήριξη των κλεμμών στις ράγες

ΚΩΔ. 004811 EAN. 3245060048112

Εξάρτημα στήριξης κλεμμών -universal- για στήριξη των κλεμμών στις ράγες

Εγγύηση 2 χρόνια
3,26 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Connection type Without screws
Mounting method DIN rail
Suitable for solid conductors No
Suitable for stranded conductors No
Suitable for fine strand conductors No
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve No
Suitable for extra fine-strand conductors No
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve No
Contact safe Yes
Height 23 mm
Width 129.5 mm
Depth 12 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Type of distribution blocks Multifunction
Label space/information surface No

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
PEP