![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-364614-WEB-F.jpg)
Κιτ σύνδεσης Wi-Fi Class 100 V16X και Linea3000 με δυνατότητα διαμόρφωσης για εγκαταστάσεις μίας και δύο κατοικιών
L3000+CLASSE 100
Bticino
Κιτ σύνδεσης Wi-Fi Class 100 V16X και Linea3000 με δυνατότητα διαμόρφωσης για εγκαταστάσεις μίας και δύο κατοικιών
ΚΩΔ. 364614
EAN.
8005543631607
ΚΙΤ ανοιχτής ακρόασης για μια κατοικία με έξυπνο βιντεοτηλέφωνο κλάσης 100 V16X με οθόνη LCD 5", μπουτονιέρα Linea3000 με μπροστινή κάμερα zamak και έγχρωμη κάμερα ευρείας γωνίας
Εγγύηση 2 χρόνια
1 073,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
With video | Yes |
---|---|
Number of indoor stations | 1 |
Number of outdoor stations | 1 |
Number of call buttons | 2 |
Installation technique | Bus system |
Mounting method indoor station | Surface mounted |
Colour indoor station | White |
Mounting method outdoor station | Surface mounted |
Material outdoor station | Aluminium |
Colour outdoor station | Grey |
Picture system | PAL |
Property picture system | Colour |
Overhear protected | No |
Can be connected to smartphone | Yes |
Internal communication | Yes |
Hands free | Yes |
With day/night function | Yes |
Opening angle camera | 105 ° |
Zoom, pan/tilt function | No |
With memory function | No |
Screen diagonal | 127 mm |
Screen diagonal (inch) | 5 inch |
Manual adjustable camera | Yes |
Label space/information surface | Yes |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Width | 164 mm |
Height | 165 mm |
Depth | 20.5 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-100 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.030-0.35 A |
---|---|
Frequency | 0-0 Hz |
Sound level | 81 dB |
Standby consumption | 30 mA |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 0.1-2.5 mm² |
Fitted with USB plug | Yes |
Fitted with rainproof plate protection | Yes |
With complemantary luminous signal | No |
Mounting method | Supporting bracket |
Control mode | Wireless |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Additional unit | Yes |
Loudness setting | Yes |
Addressable | Yes |
Door entry system with mobile application | Yes |
Number of ringtones | 16 |
Remote opening of gate / Electric door opener | Yes |
Screen resolution | Other |
Screen brightness setting | Yes |
Screen contrast setting | Yes |
Memory video function | No |
Camera type | Adjustable |
Max distance between internal and external unit | 600 m |
Communication rank type | Other |
Connected object | Yes |
Operating method | Wifi network , SCS |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
With voice command | No |
Programmable | No |
Interoperable connection Protocol | No |
Programming way | Smartphone apps |
Application name | Home + Security |
Product use function | Door entry systems |
Connectable by Internet box | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ