Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κενό κάλυμμα - Λευκό -1 στοιχείου

MOSAIC Legrand

Κενό κάλυμμα - Λευκό -1 στοιχείου

ΚΩΔ. 077070 EAN. 3245060770709

Mosaic™ μηχανισμοί προγραμματιμού- Πρίζα ξυρίσματος, καρτοδιακόπτης, προστατευτικό υπέρτασης, κουδούνια, έξοδοι καλωδίων -Κενό κάλυμμα -Για μηχανισμούς Mosaic- Λευκό -1 στοιχείο

Εγγύηση 2 χρόνια
2,76 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 22.5 mm
Construction type lens Rectangular
Depth 24.5 mm
Height 45 mm
Material Plastic
Colour White
Width opening 0 mm
Height opening 0 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP41
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
RAL-number 9003
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Surface mounted/recessed mounted

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00437EN-04.pdf pdf (0.11 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
8 έντυπα
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_700568 (0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
PEP
LGRP-01330-V02.01-EN.pdf pdf (0.82 Mo)
PEP
LGRP-00563-V01.01-EN.pdf pdf (1.15 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)