Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 80X60M

LINA 25 Legrand

Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 80X60M

ΚΩΔ. 636016 EAN. 3245066360164

Κανάλι διανομής Lina 25™ Μήκος: 2 m Διαστάσεις (mm) : Π 80 x Υ 60 Ωφέλιμη διατομή: 4200 mm² Υλικό: PVC Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS Χρώμα: RAL 7073

Εγγύηση 2 χρόνια
16,23 € / 1 m
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Material Polyvinyl chloride (PVC)
Height 60 mm
Width 80 mm
Length 2000 mm
Distance of slots 6.5 mm
Slit width 6 mm
Type of side wall Hole-/slot punching
Halogen free No
Self-extinguishing Yes
Flexible No
Useful cross section 4200 mm²
Type of fastening Bottom perforation
With cover Yes
Colour Grey
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01893EN-00.pdf pdf (2.59 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
Πιστοποιητικό
NF 004-641237C (0.18 Mo)
PEP
LGRP-01659-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)