Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Εξάρτημα για κανάλι διανομής πίνακα Lina 25™ - Πένσα

LINA 25 Legrand

Εξάρτημα για κανάλι διανομής πίνακα Lina 25™ - Πένσα

ΚΩΔ. 036710 EAN. 3245060367107

Πένσα Lina 25 - Μεταλλικοί σιαγόνες -χρώμα: κόκκινο μαύρο

Εγγύηση 2 χρόνια
164,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Length 183 mm
Head width 20 mm
Head height 35 mm
Insulated Yes
Isolation protection 1000 V No

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου