![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-636001-WEB-R.jpg)
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 25X40MM
LINA 25
Legrand
Κανάλι Lina 25™ Κανάλι διανομής για πίνακες 25X40MM
ΚΩΔ. 636001
EAN.
3245066360010
Κανάλι διανομής Lina 25™ Μήκος: 2 m Διαστάσεις (mm) : Π 25 x Υ 40 Ωφέλιμη διατομή: 720 mm² Υλικό: PVC Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS Χρώμα: RAL 7073
Εγγύηση 2 χρόνια
7,23 €
/
1 m
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material | Polyvinyl chloride (PVC) |
---|---|
Height | 40 mm |
Width | 25 mm |
Length | 2000 mm |
Distance of slots | 6.5 mm |
Slit width | 6 mm |
Type of side wall | Hole-/slot punching |
Halogen free | No |
Self-extinguishing | Yes |
---|---|
Flexible | No |
Useful cross section | 720 mm² |
Type of fastening | Bottom perforation |
With cover | Yes |
Colour | Grey |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ