![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414909-LEGRAND-3000.jpg)
Καλώδιο επικοινωνίας EMS CX³ μήκους 1000mm
EMS CX3
Legrand
Καλώδιο επικοινωνίας EMS CX³ μήκους 1000mm
ΚΩΔ. 414909
EAN.
3414970805386
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της ράγας επικοινωνίας ή στην περίπτωση επεκτάσεων σειρών που συνδέονται με τη ράγα
Εγγύηση 2 χρόνια
96,93 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Conductor surface | Bare |
---|---|
Diameter conductor | 0.404 mm |
Nominal cross section conductor | 0.128 mm² |
Conductor category | Class 1 = solid |
Number of cores | 7 |
Stranding element | No |
Material core insulation | Polyvinyl chloride (PVC) |
Core identification | Colour |
Screen over stranding element | None |
---|---|
Screen over stranding | None |
Material outer sheath | Polyvinyl chloride (PVC) |
Colour outer sheath | Other |
Halogen free according to EN IEC 60754-1 | Yes |
Outer diameter approx. | 0.95 mm |
Permitted cable outer temperature during assembling/handling | 80-80 °C |
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration | 80-80 °C |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Software
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ