![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/090480_pw_95603.jpg)
IP 66 - IK 08 διακόπτης και μπουτόν επίτοιχης τοποθέτησης
PLEXO 66
Legrand
IP 66 - IK 08 διακόπτης και μπουτόν επίτοιχης τοποθέτησης
ΚΩΔ. 090482
EAN.
3245060904821
Διακόπτης και Mπουτόν - 250 V A.C. - Eπίτοιχης Tοποθέτησης Οι μηχανισμοί παραδίδονται χωρίς κουτί. Διακόπτης 6 A. Μπουτόν NO + NC. Γίνεται φωτεινός με τις λυχνίες αρ. καταλ. 0 899 01/02/06.
Εγγύηση 2 χρόνια
52,61 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Model | Single push button |
Method of operation | Rocker |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Contactless type | No |
Number of rockers | 2 |
Number of modules (module system) | 2 |
Number of poles | 2 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 6 A |
With lighting | Yes |
With complemantary luminous signal | Yes |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Screw mounting |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
Label space/information surface | No |
Imprint | None |
Suitable for degree of protection (IP) | IP66 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Device width | 90 mm |
Device height | 90 mm |
Device depth | 41 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 16 mm |
Operating / setting temperature | -20-40 °C |
Storage temperature | -20-40 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 4-4 mm² |
Έντυπα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ