![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/090480-LEGRAND-1000.jpg)
IP 66 - IK 08 διακόπτης επίτοιχης τοποθέτησης 250 V A.C
PLEXO 66
Legrand
IP 66 - IK 08 διακόπτης επίτοιχης τοποθέτησης 250 V A.C
ΚΩΔ. 090480
EAN.
3245060904807
Διακόπτης και Mπουτόν - 250 V A.C. - Eπίτοιχης Tοποθέτησης Οι μηχανισμοί παραδίδονται χωρίς κουτί. Διακόπτης 10 A. Διακόπτης αλλέ-ρετούρ. Γίνεται φωτεινός με τις λυχνίες αρ. καταλ. 0 899 01/02/06.
Εγγύηση 2 χρόνια
52,61 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Wiring system | Two-way switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Other |
Type of fastening | Screw mounting |
With mounting plate | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7016 |
Colour of switch operator | Grey |
Label space/information surface | No |
Illumination | Optional |
Function lighting | Orientation |
Type of lighting | Glow lamp |
Suitable for degree of protection (IP) | IP66 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 90 mm |
Device height | 90 mm |
Device depth | 41 mm |
Built-in depth | 41 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -20-40 °C |
Storage temperature | -20-40 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 4-4 mm² |
Έντυπα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ