Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Χρονοδιακόπτης προγραμματιζόμενος Mosaic - 6 A - 250 V~ - 2 στοιχεία - λευκό

MOSAIC Legrand

Χρονοδιακόπτης προγραμματιζόμενος Mosaic - 6 A - 250 V~ - 2 στοιχεία - λευκό

ΚΩΔ. 078425 EAN. 4010957784256

Mosaic™ μηχανισμοί για προγραμματισμό-Χρονοδιακόπτης προγραμματιζόμενος -Προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης - Λευκό

Εγγύηση 2 χρόνια
299,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Number of modules (module system) 2
Model Electronic
Mounting method Flush-mounted
Type of fastening Mounting with screw
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Suitable for degree of protection (IP) IP41
Shortest switching interval 1 min
Autonomy 20 h
Random generator No
Nominal voltage 230 V
Frequency 47-63 Hz
Astro program No
Substation input No
Rated current 16 A
With brightness sensor connection No
Max. power 3600 W
Built-in depth 32.7 mm
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
292276-05.pdf pdf (3.2 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data