Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Χρονοδιακόπτης κάθετης διάταξης- ημερήσιος- ημερήσιος- χωρίς εφεδρεία

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ Legrand

Χρονοδιακόπτης κάθετης διάταξης- ημερήσιος- ημερήσιος- χωρίς εφεδρεία

ΚΩΔ. 412780 EAN. 3245064127806

Προγραμματιζόμενοι χρονοδιακόπτες με αναλογικό επιλογέα προγραμματισμένο μέσω αποκλειστικού τμήματος και με διακόπτη παράκαμψης 3 θέσεων "ON-AUTO-OFF" στο μπροστινό μέρος του πίνακα

Εγγύηση 2 χρόνια
56,19 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting method DIN rail
Number of channels 1
Supply voltage 230-230 V
Voltage type (supply voltage) AC
Frequency supply voltage 50-50 Hz
60 min program No
24 h program Yes
Weekly program No
Annual program No
Mains synchronous Yes
Quartz controlled No
Contact type Normally open contact
Shortest switching time channel 1 15 min
Program shift divide 1 15 min
Automatic switching summer-/winter time No
Suitable for manual operation Yes
Switching preselection Yes
Nominal switching current at 250 V AC 16 A
Potential free switch contact Yes
Degree of protection (IP) IP20
Width in number of modular spacings 1
Width 17.5 mm
Height 83 mm
Depth 60 mm
Operating / setting temperature -10-55 °C
Storage temperature -10-60 °C
Electric supplying direction By the top
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Terminals capacity 1.5-4 mm²
Connection type Cable
Label space/information surface No
Connected object No

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
292534-08.pdf pdf (3.93 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
3D Autocad
412780.dwg dwg (0.07 Mo)
3D Autocad
412681.dwg dwg (0.11 Mo)
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-42778 (0.46 Mo)
PEP
LGRP-2014-105-V1-EN.pdf pdf (0.97 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες