![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054000-LEGRAND-1000.jpg)
Χωνευτό κουτί για pop up 3 στοιχείων για εγκατάσταση σε δάπεδα από μπετόν
ΚΟΥΤΙΑ POP-UP
Legrand
Χωνευτό κουτί για pop up 3 στοιχείων για εγκατάσταση σε δάπεδα από μπετόν
ΚΩΔ. 054000
EAN.
3245060540005
Το χωνευτό κουτί επιτρέπει τη δέσμευση μιας θέσης στο σκυρόδεμα που πρόκειται να χυθεί, προκειμένου να τοποθετηθεί το αναδυόμενο κουτί μόλις στεγνώσει το σκυρόδεμα.
Εγγύηση 2 χρόνια
4,01 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Built-in |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Square |
Material | Other |
Colour | Black |
Length | 100 mm |
Width | 100 mm |
Height | 61.2 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Diameter | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ