![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-050184-WEB-R.jpg)
Φις 2Π επίπεδο - 16A - πολύ λεπτό, με έξοδο προς τα κάτω - μαύρο - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
ΦΙΣ 2Π
Legrand
Φις 2Π επίπεδο - 16A - πολύ λεπτό, με έξοδο προς τα κάτω - μαύρο - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
ΚΩΔ. 050184
EAN.
3245060501846
Φις 2Π επίπεδο - 16A - πολύ λεπτό, με έξοδο προς τα κάτω - μαύρο - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
Εγγύηση 2 χρόνια
3,64 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Angled |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
Number of poles | 2 |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 16 A |
For heavy conditions according to VDE | No |
Width | 36.5 mm |
---|---|
Height | 36.5 mm |
Depth | 48 mm |
Operating / setting temperature | -10-35 °C |
Storage temperature | -15-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-686708
(4.91 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69266633 0001
(0.93 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_4274
(0.49 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ